![long_lifetime](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/long-lifetime.png)
Dlouhá životnost
Až 80 000 km díky hluboké a tvrdé anodizované
povrchové úpravě hliníkového profilu.
![LR-7.02 Sfumata-min Samonosná lineární kolejnice](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-702-sfumata-min-1024x686.png)
![LR-7.03-min Samonosná lineární kolejnice](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/absence-lubrification.png)
Bezmazné
Díky ocelovým válečkům pokrytým
plastovou kompozicí.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Využití jako lineární vedení
nebo aktuátor
Speedy Rail je dostupné jako lineární vedení i jako aktuátor
se systémem pohonu s řemenem nebo s ozubnicí a pastorkem.
![LR-7.04-min Samonosná lineární kolejnice](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/self-supporting.png)
Samonosná konstrukce pro
maximální volnost designu
Hliníkový profil je zcela samonosný.
![LR-7.05-min (1) Samonosná lineární kolejnice](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-705-min-1-1024x514.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/high-dynamics.png)
Vysoká dynamika: V = 15 m/s, A = 10 m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/optimal-reliability.png)
Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Speedy Rail.
Speedy Rail
Lineární pojízdné vedení pro dlouhé zdvihy, těžké náklady a vysokorychlostní použití - pokryté polyamidovými vlákny
35486090180250
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/ask-rollon-white.png)