Dlouhá životnost
Díky indukčně kaleným drahám.
Vysoká dynamika
• Rychlost až 7 m/s
• Zrychlení až 20 m/s²
Jednoduchá montáž
Vedení lze zhotovit/obrobit dvěma přímými řezy, jedním přímým
a jedním šikmým řezem nebo dvěma šikmými řezy.
Optimální spolehlivost ve
znečištěném prostředí
Válečky jsou k dispozici ve dvou variantách, válcové nebo ve tvaru písmene V,
s proměnným průměrem od Ø30 do Ø62 mm.
Samovyrovnávací systém
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Prismatic Rail.
Prismatic Rail
Lineární pojízdné vedení pro dlouhé zdvihy, těžké náklady a vysokorychlostní použití
283555