![versatile](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/versatile.png)
Všestranný pro více
konfigurací
Původní tvar vedení FXRG tvoří 3 dráhy
uspořádané v úhlech 90°.
![LR-5.02-min Lineární vedení s modulárními válci](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-502-min-1024x494.png)
![LR-5.03-Sfumatura-min Lineární vedení s modulárními válci](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-503-sfumatura-min-600x440.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/self-aligning-syste.png)
Samovyrovnávací systém
• axiálně ±1 mm
• rotačně ±5°
![simple_mounting](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/simple-mounting.png)
Jednoduchá montáž
Použití jednoho nebo více paralelních vedení umožňuje
uživatelům dosáhnout několika kombinací.
![LR-5.04-min Lineární vedení s modulárními válci](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-504-min-1024x802.png)
![versatile](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/versatile.png)
Vysoká nosnost
Díky dvěma řadám ložisek
upevněným na jezdcích.
![LR-5.05 - Cuscinetti O'Rail-min Lineární vedení s modulárními válci](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/lr-505-cuscinetti-orail-min-1-600x518.png)
![long_life](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/long-life.png)
Odolnost proti opotřebení
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní O-Rail.
O-Rail
Samovyrovnávací lineární pojízdné vedení pro plynulý a tichý pohyb
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/ask-rollon-white.png)