![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
Samovyrovnávací systém
- Zvolte si tu nejvhodnější konstrukci pro svůj projekt
- Vyhněte se obrábění montážních povrchů
- Zkraťte si čas montáže
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
Nejspolehlivější ve
znečištěném prostředí
- Boční těsnění lépe chrání proti nečistotám.
- Dokonalé čištění drah díky novým samovyrovnávacím stěračům.
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Dlouhá životnost
Indukčně kalené dráhy s funkční hloubkou 1,2 mm a tvrdostí mezi 58 a 62 HRC.
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
Vysoká dynamika
- Rychlost až 9 m/s
- Zrychlení až 20 m/s2
![low_maintenance](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/low-maintenance.png)
Nízké nároky na údržbu
![quiet_with_ground_raceways](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/quiet-with-ground-raceways.png)
Jedinečně tichý chod s broušenými dráhami
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/solid-and-sturdy.png)
Pevný a robustní díky ocelovému tělu jezdce
![ico_Plus](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/ico-plus.png)
Dostupný s dvouřadými kuličkovými ložisky pro vysoké nosnosti
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Compact Rail.
Compact Rail PLUS
Velmi vysoká nosná kapacita pojízdného vedení. Nejpřizpůsobivější samovyrovnávací systém na trhu
182843
Compact Rail
Přesné a pevné pojízdné lineární vedení. Nejpřizpůsobivější samovyrovnávací vedení na trhu
1828354363
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/ask-rollon-white.png)