Vysoce přizpůsobitelná kvalitní řešení
V odvětví potravinářství a výroby nápojů jsou efektivita procesů, univerzální kapacita systému a ochrana před kontaminací výrobků nezbytnými podmínkami. Ani lineární komponenty nemohou být osvobozeny od vlastností, které tyto specifické požadavky splňují.
Řešení společnosti Rollon, která má v tomto odvětví dlouholeté zkušenosti, mohou fungovat i v potravinářském průmyslu a zajistit nekontaminaci výrobků. Odolají také čištění, aniž by došlo ke zhoršení povrchu a funkčnosti.
Naše výrobky jsou ideálním řešením pro vaše aplikace
Ideální partner pro potravinářský a nápojový sektor
Čištění
Naše řešení podporují nekontaminaci výrobků a provozního prostředí a jsou schopna odolat čištění, aniž by došlo ke zhoršení funkčnosti.
Spolehlivost
Naše výrobky zaručují vysokou životnost a nízké nároky na údržbu, a to i při vysoké dynamice.
Široký sortiment
Nabízíme širokou škálu standardních i přizpůsobitelných řešení, která splňují jakékoli požadavky na použití a prostředí.
Hledáte vyšší stupeň ochrany proti korozi?
Společnost Rollon nabízí nejen několik antikorozních úprav, ale také ucelenou řadu výrobků a komponentů AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, které mohou zaručit nejvyšší úroveň odolnosti proti korozi.
Certifikace
Kvalita našich procesů a řešení je zaručena certifikacemi na celosvětové úrovni.
Vaše Výzvy
Ať už se potýkáte s jakoukoli výzvou, my vám kryjeme záda
- All
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika