Všestrannost
Motory lze namontovat buď na přední hlavy kartézského robota H-Bot, nebo na zadní hlavy, a to buď nad, nebo pod nimi, aby se optimalizovala plocha.
Kompaktnost
Kompaktní konstrukce karteziánského robota H-Bot a dostupné zdvihy zajišťují koordinovaný a přesný pohyb, který pokrývá širokou pracovní oblast.
Vysoká dynamika
H-Bot nabízí vysoké zrychlení – 50 m/s2 – v obou směrech paprsku.
Zjistěte všechny technické
podrobnosti a nakonfigurujte si H-Bot
H-Bot
Kartézský robot H-Bot je kompaktní, lehké a všestranné řešení pro všechny aplikace, které vyžadují malé rozměry a vysokou účinnost.
64
Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla