Modularita
Skladem jsou standardizované lišty, které umožňují
vytvářetrůzné typy obvodů nebo předělávat stávající obvody.
Spolehlivost ve
znečištěném prostředí
Možnost vybavit jezdce CLT stěrači
zajišťuje optimální čištění pojezdových drah.
Odolnost a
nenáročná údržba
Tepelná úprava nitridováním (60HRC) na vodítkách zajišťujevysokou
tvrdost a odolnost proti korozi a stěračeumožňují
velmi nízkou údržbu v průběhu času.
Rychlost
Schopnost dosahovat rychlostí s vysokým sklonem zrychlení.
Viz technické podrobnosti a
vyberte si svůj CLT.
CLT - Obvod R165
Konfigurace, která kombinuje jezdce, rovné kolejnice a zakřivené kolejnice s poloměrem 165 mm.
43
CLT - Circuit R302,5
Konfigurace, která kombinuje jezdce, přímé kolejnice a zakřivené kolejnice s poloměrem 302,5 mm.
43