Vysoká nosnost
Nosnost od 10 do 2 000 kg.
Více konfigurací na osách Y/Z
Tecline sestavit v několika různých
konfiguracích, jako například
Různé systémy posuvu
Aktuátory jsou dostupné s různými systémy posuvu:
• vedení s oběhem kuliček
• prismatická válečková ložiska
Teleskopický systém
Ozubený pohon, synchronizace
prvků pomocí řemene.
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
Podívejte se na technické podrobnosti a vyberte si
lineární aktuátor poháněný ozubeným hřebenem.
Tecline PAR
Samostatně stojící osy pro zdvihy od 3 do 50 m
170220230280360
Tecline PAS
Přesné samostatně stojící osy pro zdvihy od 3 do 50 m. Náklad od 200 do 1000 kg
140170220230280360
Speedy Rail SAR
Samostatně stojící osy s jezdci potaženými polyamidem
120180250
TLS System
Zaprojektowany do wielu zastosowań, które wymagają poruszania się w ograniczonej przestrzeni.
230280360
Solutions by Industries
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů