Dnešní den, 15. červen, je pro nás ve společnosti Rollon začátkem projektu revize produktů po technické i vizuální stránce. A také pro vás mámě úplně nové produkty. V rámci tohoto projektu budou jeden za druhým postupně revidovány všechny produkty.
První produkty, kterým se dostalo nového designu, jsou naše historické Compact Rail produkty a z katalogu aktuátorů to jsou ELM a ROBOT produkty z řady Plus System a odpovídající E-SMART a R-SMART z řady Smart System. Všechny tyto produkty prošly revizí po technické i vizuální stránce. Jejich vzhled byl upraven pro zvýšení výkonu, snadnější zapojení do průmyslových designů zvýšení procedurální, produkční i ekonomické účinnosti, a abychom vám dodávali příjemně vypadající produkty, které budou skvěle zapadat do vašeho průmyslového designu přímo ve výrobě.
Co se týče Compact Rail, jedná se o systém vedení s těsněním z oceli tvářené za studena a základními drážkami tvrzenými indukcí. Hlavní předností systému je schopnost zvládat výkyvy z předepsané polohy. Nová verze, kterou společnost Rollon představila, je nově velmi spolehlivá i v prostředí s vyšší mírou znečištění a lépe odolá korozi (může být chráněna prostředkem Rollon Alloy – pasivní galvanické pokovování nebo pozinkování či kovové povlaky ISO 2081). Nová verze Compact Rail má také delší životnost díky tvrzeným kolejnicím, vysokou výkonnost, pevnost a tvrdost díky olověnému kluzu, a další prvky, které umožňují širokou škálu použití tohoto produktu.
Nová verze Plus, také zaručuje lepší výkon díky dvojitému kuličkovému ložisku a novým konvexním drážkám, které zaručují vyšší pevnost díky zvýšené kapacitě nákladu až o 120% ve směru osy a až o 65% v radiálním směru. Celá řada revidovaná Compact Rails ve své nové verzi dále disponuje ocelovými jezdci se automatickým centrováním čištění drážek, integrovaným lubrikačním systémem pro čištění drážek. Lubrikační systém má pomalé dávkování, je automatický, má boční těsnění, aby chránil vnitřní součástky a kryt z horní strany, aby se předešlo neúmyslné manipulaci s kuličkovými ložisky.
Co se týče aktuátorů, technologické inovace a nový design se týká produktů ELM a ROBOT ze skupiny Plus System a odpovídajících produktů E-SMART a R-SMART ze skupiny Smart System.
U skupiny Plus System, která má chráněné lineární aktuátory s anodizovanými hliníkovými profily, samonosnou strukturou a zubatým přepravním řemenem, byla hlavním cílem přidání hlavic s dutými hřídelemi na místo vystupujících hřídelí v oblasti spojení převodovky a zamykacího mechanismu. Díky těmto novým prvkům může být motor namontován na aktuátor přímo klientem, což značně sníží potřebné náklady, časové i finanční, pro klienty samotné, a díky tomu se sníží i čas celkové výroby. Nové prvky dále umožní našim klientům odstranit krycí pás bez naší pomoci, a to díky rychlému upínání bloku vestavěnému na přírubě, která spojuje profil a hlavici aktuátoru.
Po vizuální stránce mají produkty řady Plus System nyní modrou koncovou zónu a kulaté hlavice, místo hranatých. Logo Rollon umístěné na hlavicích vypadá jako hlavice čistící drážky na nových Compact Rail. Představujeme také novou verzi jezdce s hlavicemi na obou stranách.
Nové prvky představené u řady Plus System jsou přítomné i u další revidované řady Smart System. Ta má lineární aktuátory velmi podobné řadě Plus System a nabízí skvělý poměr cena kvalita, vysoký výkon, jednoduché použití a přesnou práci. Produkty z řady Smart System nyní mají černý přepravní řemen and nové jezdce. Dále mají radiální hlavice s drážkou, která dodává celé řadě návaznosti na linii řemene.