V nejpokročilejších automatizačních systémech, jako jsou například průmyslové stroje nebo automatizované sklady, jsou teleskopická vedení používána v řadě řešeních, včetně převislých extrakcí pohyblivých částí nebo skříní, zásuvek, teleskopických vidlic motorizovaných vozíků, a často jsou využívány v kritických podmínkách, které zahrnují manipulaci s těžkými břemeny, stresové cykly nebo práci ve vysoce kontaminovaném prostředí. Konstruktéři, kteří chtějí dosáhnout co nejlepších výsledků, musí pro svou konkrétní aplikaci zvolit správné vedení. Kromě specifikací výrobku budou muset také zohlednit řadu faktorů z oblasti použití, jako je vyrovnání vedení, typ zdvihu, zatížení a dynamika.
Nová verze teleskopického vedení Telerace od společnosti Rollon nabízí konstruktérům řadu okamžitých aplikačních a funkčních výhod, které dokáží zjednodušit a zefektivnit automatizaci.
Ideální vedení pro automatizované aplikace
Správné teleskopické vedení v aplikacích průmyslové automatizace vám umožní vždy dosáhnout toho nejlepšího výkonu a zajistit řádný chod výrobních systémů. Výhody s sebou přináší znatelné snížení nákladů na projekt a údržbu a také zvýšení produktivity.
Některé typy aplikací mohou vyžadovat různé zdvihy nebo vertikální pohyb. V jiných případech, pokud vedení není tvrzené nebo neprošlo speciálními úpravami, nemusí být dostatečně pevné na to, aby čelilo vysoké zátěží, nebo může mít nízkou odolnost proti korozi či oxidaci. Volba nevhodného produktu může mít za následek neúčinnost celého systému a zpomalení výroby.
Nové vedení Telerace nabízí mnoho výhod:
- Vyrovnání: vedení zjednodušuje instalaci svou schopností vyrovnat nerovnosti a rozměrové rozdíly mezi strukturou a pohyblivým prvkem.
- Určení zdvihu v závislosti na aplikaci: zdvih lze snadno upravit o ± 20 % zkrácením nebo prodloužením vzdálenosti mezi jezdci.
- Účinnost při vertikálním pohybu a různých zdvizích: díky použití kuličkových ložisek místo kuličkové klece.
- Malá otevírací a zavírací síla: tvrzené a broušené pojezdové dráhy a vysoká pevnost zaručená širokými prvky pro mimořádně plynulý pohyb vedení Telerace.
- Vhodné pro použití ve znečištěných prostředích: díky větším válcovacím součástkám a stěračům.
- Vysoká odolnost proti korozi: díky možnosti použití různého niklování.
Nová řada telerace
Řada Telerace nabízí 6 modelů teleskopického vedení s kuličkovými ložisky. Vedení jsou dostupná v různých velikostech a materiálech, které se dokonale přizpůsobí každému projektu a zvýší produktivitu: TLR, TLQ, TLN, TQN, TLAX, TQAX.
Řady TLR a TLQ jsou největší inovací, která byla v rámci redesignu provedena, a doprovází je ikonka „Plus“, která značí to nejlepší z každé řady Rollon produktů. Jedná se o ocelové a za studena tažené vedení s tvrzenými a broušenými pojezdovými dráhami a dvouřadými kuličkovými ložisky.
Výsuv vedení je možný o 100 % délky samotného vedení v nevysunuté poloze a řada TLQ poskytuje možnost úpravy poměru zdvihu vůči nosnosti o ± 20 % pozměněním vzdálenosti mezi jezdci uvnitř vedení.
Modely řady TLR jsou naopak nejvýkonnější, pokud jde o vyrovnání nerovností montážních ploch, vyrovnání vyosení až o ± 2,7° a kompenzaci rozměrových rozdílů s tolerancí až 0,5 mm vzhledem k nominální hodnotě mobilního prvku.
Ostatní řady (TLN, TQN, TLAX, TQAX) zahrnují stejné modely Telerace Plus upravené tak, aby mohly být použity v různých aplikacích. Tato vedení jsou vyrobena z válcovaného ocelového plechu a vytvrzena nitridováním a oxidací, což jim zapůjčuje černou barvu. Jsou ideální volbou pro aplikace, které kladou důraz na vzhled. Provedení z nerezové oceli je vhodné také pro korozivní prostředí.