![long_life](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/long-life.png)
Dlouhá životnost
Díky indukčně kaleným drahám.
![prismatic_rail_copertina-min Prismatic Rail s ložisky](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1024x754.png)
![prismatic-rail-front-min Prismatic Rail s ložisky](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/prismatic-rail-front-min-1-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/high-dynamics.png)
Vysoká dynamika
• Rychlost až 7 m/s
• Zrychlení až 20 m/s²
![simple_mounting](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/simple-mounting.png)
Jednoduchá montáž
Vedení lze zhotovit/obrobit dvěma přímými řezy, jedním přímým
a jedním šikmým řezem nebo dvěma šikmými řezy.
![prismatic-rail-p35-alto-rid-min Prismatic Rail s ložisky](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-1-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/high-protection.png)
Optimální spolehlivost ve
znečištěném prostředí
Válečky jsou k dispozici ve dvou variantách, válcové nebo ve tvaru písmene V,
s proměnným průměrem od Ø30 do Ø62 mm.
![Prismatic Rail P35_Esploso_rid-min Prismatic Rail s ložisky](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-1024x774.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/self-aligning-syste.png)
Samovyrovnávací systém
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Prismatic Rail.
Prismatic Rail
Lineární pojízdné vedení pro dlouhé zdvihy, těžké náklady a vysokorychlostní použití
283555
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/ask-rollon-white.png)