![long_life](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/long-life.png)
Dlouhá životnost
Indukčně kalené dráhy s funkční hloubkou
1,2 mm a tvrdostí mezi 58 a 62 HRC.
![EasySlide Lineární kuličková vedení](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/lr-302-1024x640.png)
![Easyslide Lineární kuličková vedení](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/lr-303-2-274x600.png)
![space_saving](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/space-saving.png)
Úspora prostoru
‚Díky lineárním pojezdovým lištám profilu „C“ a uzavřeným
jezdcům je Easyslide velice kompaktním řešením.
![high_loads](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/high-loads.png)
Vysoké zatížení
Nosnost až 12 000 kg na jezdec díky posuvnému systému
s uzavřenými kuličkovými ložisky.
![Easyslide broken down Lineární kuličková vedení](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/lr-304-1-1-1024x676.png)
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Easyslide.
Easyslide
Ekonomické vedení s kuličkami v klecích. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita
2228354363
Easyslide SNK
Recirkulační vedení s kuličkovým ložiskem. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/ask-rollon-white.png)