![hegra-h2h-min Teleskopické vedení pro těžká břemena](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/hegra-h2h-min-1024x842.png)
![safety](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/safety.png)
Bezpečnostní varianty
Vedení Hegra Rail nabízí celou řadu:
• zamykacích systémů
• tlumících systémů
![low deflection](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/low-deflection.png)
Nízký průhyb
Mimořádně robustní profily umožňují výsuv těžkých břemen
s minimálním průhybem až do 200 % délky vedení
v uzamčené/aretované poloze.
![hegra-hgt-open-rid-min2 Teleskopické vedení pro těžká břemena](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/hegra-hgt-open-rid-min2-1-1024x774.png)
![Hegra HGT_Close_rid-min3 Teleskopické vedení pro těžká břemena](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/hegra-hgt-close-rid-min3-1024x853.png)
![safety](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/safety.png)
Lehká konstrukce
Několik řad teleskopického vedení Hegra Rail je
dostupných v lehké hliníkové konstrukci.
![high_loads](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/high-loads.png)
Vysoká nosnost
Až 2 000 kg na pár teleskopických výsuvů.
![Hegra HGT_Peso_rid-min4 Teleskopické vedení pro těžká břemena](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/hegra-hgt-peso-rid-min4-1024x564.png)
Prodloužené vysouvání až o 200 %
![anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Protikorozní úprava
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Hegra Rail.
Hegra Rail HTT-X
Velmi pevný kuličkový pojezd s částečným prodloužením. Několik možných doplňků
304050
Hegra Rail HTT
Velmi pevný, cenově výhodný kuličkový pojezd s částečným prodloužením Několik možných doplňků
304050
Hegra Rail HVC-X
Velmi kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením. Sekce a fixace v souladu se standardy trhu
58
Hegra Rail HVC
Pevný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Sekce/fixace v souladu se standardy trhu
45505875
Hegra Rail H1C
Velmi pevný kuličkový pojezd se superprodloužením až o 150%. Velmi kompaktní, co do tloušťky
75
Hegra Rail H1T-X
Kuličkový pojezd z nerezové oceli se superprodloužením až o 200%. Zatížení a Zdvih až do 420 kg a 3 metrů
6080100150
Hegra Rail H1T
Superprodloužení kuličkového pojezdu až o 200%. Zatížení a Zdvih až do 700 kg a 3 metrů
6080100150
Hegra Rail LTH
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením na těžké náklady
3045
Hegra Rail HGT-X
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Nosná kapacita až 1200 kg
6080100120150200240
Hegra Rail HGT
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Až 2000 kg/pár
6080100120150200240
Hegra Rail LTF
Miniaturní kuličkový pojezd s plným prodloužením
44
Hegra Rail LTH-S
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením na těžké náklady
3045
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2021/07/ask-rollon-white.png)