![](/wp-content/uploads/2021/07/experience.png)
Připravené k použití
Připravené řešení se všemi výhodami navržené jen pro vás odborníky na lineární pohyb s 45letou zkušeností:
• navrženo a testováno odborníky
• rychlá montáž a servis
• nízké nároky na údržbu a doplňkové záruky
![](/wp-content/uploads/2021/07/infinite-stroke.png)
Více konfigurací na osách X/Y/Z
Řešení Multi-Axis lze sestavit v několika různých konfiguracích, jako například:
• Zdvih a položení Y-Z
• Zdvih a položení Y-2Z
• Portál 2X-Y-Z
![](/wp-content/uploads/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Různé systémy pohonu
• Řemen zajišťuje vysokou dynamiku
• Ozubnice a pastorek umožňují dlouhé zdvihy a nezávislé vozíky
• Vodicí šroub dodává vysokou přesnost
![](/wp-content/uploads/2021/07/accessories.png)
Zajištěno veškeré příslušenství
Široký výběr dostupného příslušenství, včetně:
• energetické řetězy
• systémy zabezpečení
• montážní matice a desky
• mazací systémy
• úchytky a vačky
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Multi-Axis
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
3D portál s lehkou osou Z pro užitečné zatížení do 60(*) kg. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 8 m/s².
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Nejoblíbenější 3D portál pro užitečné zatížení do 150(*) kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
3D portál s přesným pohybem a vysokou axiální nosností v ose Z. Užitečné zatížení až 50(*) kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s² na ose X-Y.
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
3D portál odolný proti korozi pro užitečné zatížení do 100(*) kg pro vlhké prostředí. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
2XYZ PAR+PAS+PAS
Tuhý a přesný 3D portál pro užitečné zatížení až 350(*) kg s neomezeným zdvihem v ose X. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².
2XYZ PAR+PAR+PAS
Robustní 3D portál pro užitečné zatížení až 300(*) kg s neomezeným zdvihem v ose X. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².