准时、安全的交付

在铁路行业,运输效率和乘客安全至关重要。列车车厢(铁路、地下或有轨电车)的每个部件都必须设计为具有最高水平的可靠性,并考虑到各种影响因素,例如:恶劣的环境、腐蚀剂、持续性震动和日常磨损。

Rollon 提供的产品通过开发坚固的组件来满足汽车制造商的要求,并符合效能和维护规范,可确保使用寿命长、维护成本低、运行成本低和高可靠性。在铁路行业,列车的许多部分都使用伸缩导轨和线性轨道。像在其他市场一样,Rollon 因能够开发专门的定制化解决方案而脱颖而出,为所有的设计要求提供灵活性。

我们的产品是您应用的完美解决方案

铁路公司的最佳合作伙伴
rollon-1

安全可靠

我们提供的解决方案可以承受最恶劣的工作条件,同时确保性能和乘客的安全。

rollon-2

具体应用

我们拥有该领域的专业知识,可以助您紧跟新的设计趋势和需求。

rollon-3

优化

我们的产品经过优化,可最大限度地提升性能并降低维护频率。

认证

我们的工艺流程和解决方案质量由全球水平的认证保证。

Locomotives, wagons and facilitiesView
Locomotives, wagons and facilities
Locomotives, wagons and facilities

您的挑战

 

无论您面临什么样的挑战,我们都是您坚强的支持

咨询Rollon

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战