正面的患者体验

在与医疗卫生相关的行业中,所使用的技术必须能够提供高性能,同时确保患者和医护人员的安全。

基于不同的工作环境,线性系统还必须适应特定的应用需求,并能够在高度控制的环境中运行。Rollon解决方案可以为您带来不一样的体验。

事实上,Rollon已经开发了一系列产品,以确保精确和稳定的线性运动,并帮助创造可靠安全的医疗环境。Rollon的解决方案可以处理重型负载,同时保持紧凑的尺寸,以便在有限的空间中使用。

我们的产品是您应用的完美解决方案

医疗保健行业的理想合作伙伴
rollon-1

范围广泛

我们的解决方案应用广泛,适用于实验室或检查室。

rollon-2

安全可靠

我们提供高品质产品,并结合专业知识,确保医疗设备的顺畅操作和患者的安全。

rollon-3

精准

精准度对医疗行业至关重要。因此,我们的产品需保证最高水平的可重复性和精确定位。

您是否正在寻找更高水平的防腐蚀保护?

Rollon不仅提供多种防腐处理,还提供一系列AISI 316L、AISI 304、AISI 420-440产品和组件,可确保最高水平的耐腐蚀性。

认证

我们的工艺流程和解决方案质量由全球水平的认证保证。

Ophthalmologist and dental officeView
Ophthalmologist and dental office
Ophthalmologist and dental office

咨询Rollon

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战