![long_life](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/long-life.png)
使用寿命长
轨道采用感应淬火硬化的滚道
![prismatic-rail-copertina-min 带有轴承和感应淬火 V 形滚道的棱柱形轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1-1-1024x754.png)
![Prismatic_rail_front-min 带有轴承和感应淬火 V 形滚道的棱柱形轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/prismatic-rail-front-min-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/high-dynamics.png)
高动态能力
• 速度高达 7 m/s
• 加速度高达 20 m/s²。
![simple_mounting](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/simple-mounting.png)
安装简单
可以在轨道上加工两个直切,一个直切和一个斜切,或者两个斜切。
![Prismatic Rail P35_Alto_rid-min 带有轴承和感应淬火 V 形滚道的棱柱形轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/10/high-protection.png)
脏污环境中具有出色可靠性
滚子提供两种版本,圆柱形或 V 形,直径可选范围 Ø30 到 Ø62 mm。
![prismatic-rail-p35-esploso-rid-min 带有轴承和感应淬火 V 形滚道的棱柱形轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-1-1024x774.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/self-aligning-syste.png)
自对齐系统
您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战
![ask-rollon](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/08/ask-rollon.png)
可以在轨道上加工两个直切,一个直切和一个斜切,或者两个斜切,以便续接,实现更长行程。