可用版本
咨询 Rollon

Steel Robot Transfer Unit

提升您机器人的覆盖范围

齿条和小齿轮驱动的钢质穿梭系统,用于移动大型机器人和重物。

为每种型号的机器人提供解决方案,同时提供不同的导向系统,以满足应用需求。

选择您 Steel Robot Transfer Unit

 

高刚度

高度工程化的钢制底座可实现最佳的高刚度和负载能力。
钢制机器人传送装置
钢制机器人传送装置

方便与任何类型的机器人集成

产品系列齐全,即使是最大型的机器人也能通过工程设计的解决方案实现简单集成。

不同的导引系统

配备圆锥滚子轴承的滑轨可实现平稳运行,而配备循环滚子导轨的滑轨则可实现高刚度和高精度。
钢制机器人传送装置

理论上可实现无限行程

将不同尺寸规格的齿条和小齿轮传动装置与各种自对中嵌件搭配,
可实现无限行程。
钢制机器人传送装置

提供针对所有工作环境的保护

源自丰富经验的可靠性

采用高质量组件

提供可满足任何要求的配件

了解技术细节,
选择适合您的第七轴。

钢制机器人传送装置

RTUn

机器人传送装置,无盖,钢制机身,齿轮齿条驱动。适用于 20 千克至最高有效载荷的机器人。
20

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战