新闻

Rollon宣布扩充E-SMART 和R-SMART 直线模组系列

创新 | 17 10 月, 2024

罗勒(Rollon)宣布扩充其 E-SMART 和 R-SMART 直线模组系列,扩大了尺寸范围,同时增加了新的功能,这包括:在 E-SMART 系列中增加一个新的尺寸,在 R-SMART 系列中增加两个新的尺寸,同时推出 R-SMART – R,这是一款新型模组型号,结合了具有硬化工艺的prismatic rail可实现更高的负载能力。

2024 年 10 月 17 日。罗勒(Rollon),线性运动解决方案的全球领导者,宣布扩充其 E-SMART 和 R-SMART 系列线性模组,进一步拓展其在高性能线性运动领域的产品范围。随着此次扩充,罗勒(Rollon)为 E-SMART 和 R-SMART 线性模组推出了新的尺寸,同时推出了新的 R-SMART – R,这是一种紧凑型线性单元,结合了具有硬化工艺的prismatic rail,以提高负载能力

扩展后的 E-SMART系列现在涵盖了更广泛的尺寸范围,原有宽度最小30毫米,现新增144毫米尺寸,为各种不同的应用提供了更好的通用性。同样,R-SMART 系列也增加了两个新的尺寸(230 毫米和 280 毫米),可满足在紧凑空间中需要更高负载能力的应用需求。此外,罗勒(Rollon)推出的 R-SMART – R 进一步丰富了其产品系列,提供了一种具有坚固结构的解决方案,其结合的prismatic rail帮助在苛刻环境中提高耐用性和可靠性。

“随着我们 E-SMART 和 R-SMART 系列的扩充,以及 R-SMART-R 模组的推出,我们不仅在丰富我们的产品组合,还在提高我们提供多功能、高性能解决方案以满足各种不同应用的能力。这些新增加的产品很好地说明我们致力于开发结合强度、耐用性和适应性的产品,帮助我们的客户能够应对其面临的严苛应用挑战。” 罗勒(Rollon)首席技术官安德烈亚・托西(Andrea Tosi)说。

E-SMART 模组:技术特点和优势

E-Smart 144

E-SMART 模组专为多功能性而设计,其本体为具有自支撑能力的阳极氧化铝型材,尺寸多样,最大可达144毫米。为了提供卓越的性能,采用了内置钢丝的AT型聚氨酯同步带,确保了平稳运动、高负载传输、低噪音和紧凑性。滑座由经过机械加工的阳极氧化处理铝制成,并由一个或多个滑块进行导向和支撑。E-SMART 模组灵活对称的设计允许在任意一侧轻松安装减速机,使其适用于多轴配置和广泛的应用,特别是在需要保持清洁的环境中。

SMART 和 R-SMART-R 模组:技术特点和优势

R-Smart R

罗勒(Rollon)的 R-SMART 和 R-SMART-R 模组专为在紧凑空间中需要高负载能力的应用而设计。这些装置的尺寸范围从120毫米到新的230毫米和280毫米不等,提供耐用的自支撑挤压铝型材结构。R-SMART 装置采用双轨循环滚珠轴承导轨,而 R-SMART-R 则采用具有硬化工艺的prismatic rail,提供更高的负载处理能力和可靠性。

R-SMART 和 R-SMART-R 装置均采用内置钢丝的AT型聚氨酯同步带,有助于确保高效运动和高负载传输。它们专为恶劣环境和重型应用而设计,维护间隔时间更长,并且与自润滑滑块或带有毛毡的自润滑滚轮块兼容。这些模组是自动化工业生产线和维护困难的恶劣环境的理想选择。

此外,R-SMART 和 R-SMART-R 装置上的两个对称驱动头有助于确保更好的通用性,允许在任意一侧组装减速机,这在多轴配置中尤其适应。

订阅

加入Rollon World,并在您的收件箱中收到我们的每月更新

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战