模块化
标准化导轨可用于创建各种类型的环形轨道或改造现有环形轨道。
脏污环境中的可靠性
CLT 滑动装置可配备擦拭装置,确保对滚道进行最佳清洁。
耐磨性和低维护成本
导轨经氮化热处理(60HRC)后,具有高硬度和耐腐蚀性,刮板在一段时间的维护成本极低。
速度
能够达到高加速梯度的速度。
您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
CLT 导轨的设计具有极强的灵活性,通过将滑块、弧形导轨(有两种半径(165 毫米和 302.5 毫米))和直导轨(最大导轨长度为 2000 毫米)组合在一起,可以轻松实现不同的配置。