您的挑战

配置滚子轴承的Rollon伸缩式导轨:应用、特点和优势

报告

在需要高频率、大负载能力、垂直搬运和错位管理的污染或关键环境中,配置滚子轴承的伸缩式导轨是理想的直线搬运解决方案。在本文中,我们将详细介绍配置滚子轴承的 Rollon Telerace 伸缩式导轨如何满足上述需求。

当设计中的项目涉及自动化、物流、特种车辆或伸缩式导轨用于拉出抽屉或其他元件时,可考虑选型这些伸缩式导轨系统及其相关产品。

例如,当您遇到持续性高频率?涉及重负载、高污染环境或易生锈、腐蚀风险的应用场景?

如果上述符合您的应用情况,那么自然而然的选择是 Rollon 的 Telerace 产品线中配置滚子轴承的伸缩式导轨。这种伸缩式导轨往往可以确保:

  • 高负载能力。滚轮轴承为双列滚珠,至关重要的一点是所选配置为偏心预紧和高抗弯强度时,每时每刻可以保证负载能力。
  • 恶劣环境中的高频率。Telerace 有不同的配置可选。配置感应淬火和滚道磨削、氮化或全不锈钢滚道,它便是“天然”的防腐蚀解决方案。淬火系列可选择各式表面处理,如镀锌、镀锌镍、镀镍或电泳。所有这些解决方案使 Telerace 适用于最恶劣的环境,即使在高频率下也能完美运行。
  • 垂直移动。工业应用可能需要垂直和可变行程,以及“经典”的水平移动。在这种情况下需要用到伸缩移动时,Telerace 便是理想的解决方案。轴承的使用避免了滚珠保持架脱落的风险;不同尺寸的配置(理想的垂直或水平厚度)确保了与可用空间的适配性。
  • 经久耐用,维护极少。Telerace 产品线中的淬火、磨削滚道,带来了极大的平滑性,可降低噪音,并能够安装误差(一个至关重要的因素),尤其是在精度不要求达到千分之一的应用中。此外,较大的滚动元件还配有毡垫和轨道清洁刷:毡垫可释放润滑油以润滑滚道;轨道清洁刷可确保在脏污环境中运行,同时保证滑动性能。经久耐用,更少的维护,从而降低了总体的应用成本。

Rollon 的 Telerace 系列产品范围从 290 毫米到 2000 毫米不等,伸出率达到 100%。凭借定制化解决方案的能力,Rollon 还可以提供具有特定伸出率的 Telerace 导轨。

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战