坚固耐用的性能

如果没有线性技术,多用途车辆中的许多应用都不可能实现:它可以调整挖掘机和压路机的座椅,方便救护车上担架和手推车的搬运,或者让消防员能够快速使用他们的设备。

为了对所有类型的高度专业化车辆开发定制化解决方案,所有机械部件都必须经过精心挑选。这适用于移动部件,如伸缩导轨延伸和线性轨道。因此,在工程车辆中,特别采用抗污线性轨道来调节座椅、滑动门或移动式控制面板。即使在最大负载下,也可以透过极其坚固的伸缩式延伸件来确保间隙自由运行。

Rollon 的线性技术的特点是负载能力高,精度高,使用寿命长。即使在恶劣的条件下,紧凑型运动系统也能可靠而精确地工作,确保即使在狭窄空间内的移动性。

我们的产品是您应用的完美解决方案

特种车辆公司的最佳合作伙伴
rollon-1

量身定制

即使在缩小空间以及抽取导轨至其长度 200% 的情况下,我们依然可以创造功能性的定制方案。

rollon-2

有效抵抗恶劣环境

我们能够从容应对灰尘、污染物、化学物质等挑战。即使在最恶劣的环境中,我们也能成为您坚实的后盾。

rollon-3

高负载能力

即使在高负载下,我们的产品也能确保性能和可靠性。

您是否正在寻找更高水平的防腐蚀保护?

Rollon不仅提供多种防腐处理,还提供一系列AISI 316L、AISI 304、AISI 420-440产品和组件,可确保最高水平的耐腐蚀性。

认证

我们的工艺流程和解决方案质量由全球水平的认证保证。

Construction Machinery View
Construction Machinery
View
Emergency Vehicles
View
Special vehicles and facilities
View
Special equipment vehicles
Construction Machinery

咨询Rollon

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战