在足球比赛直播和录制过程中,细节至关重要:转播画面必须确保观众能够看到赛的每一个时刻,无论天气如何,摄像机必须能够跟上球员的奔跑,即便下雨也要如此,让坐在家中观赛的球迷不错过比赛的每一刻。
为达到这一目的,您需要将摄像机安装在一个可自持且安静的直线运动解决方案产品之上,且该方案需具有潜在无限的行程节数,即便在最恶劣的条件下也能正常工作。而这,正是 Rollon 与转播摄像系统制造商和供应商 Movikom 的合作成果。
自从第一次有了与需要利用遥控系统在没有特技人员的情况下拍摄复杂体育运动场景的拍摄剧组的合作经验之后,Movikom 逐渐在这些领域建立了专长,无论是面向影院还是电视,都开发了自己的 Robycam 方案,这是一款基于绞车的摄像平台,具备先进的 3D 动作控制功能。
Robycam当前已被广泛用于全球各地的体育和文化活动拍摄,而且 Movikom 所有的产品都在设计上能够轻松整合到已有的或待开发的各种节目制作系统之中,甚至可以整合到体育场的基础设施之中。娱乐行业的各大制片厂和公司都十分喜欢这项优点。
![Intralogistica_consegne_puntuali_con_le_guide_speedy_rail_Rollon Rollon 高速直线导轨](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/intralogistica-consegne-puntuali-con-le-guide-speedy-rail-rollon-600x314.webp)
高质量拍摄进行中
对于这种特定的应用,Movikom 需要开发一款基于线性滑轨的携带系统,因此他们联系了 Rollon。他们的要求是一种长度和强度足以搭载摄像机的滑轨。稳健性也是另一项重要的要求,从而确保安全,因为拍摄过程中摄像机的移动速度可能高达 10 m/s。
要构建的这套系统,用于固定安装于白俄罗斯共和国明斯克市立体育场内。重要的一点是,必须能够快速地将滑轨沿足球场铺设完成,而且要它的存在不会造成妨碍。这套系统运行时须无噪音,以免干扰拍摄时的音频录入,且在任何天气条件下均保持最佳状态。
由于没有充分的时间来确保精准对齐管控,此外还必须避免频繁维护,因此可靠性必须最高,且安装后就要保证可靠:Speedy Rail 完美满足了所有这些需求。
用于电影制作的 Rollon 产品
Movikom 选择合作伙伴时,首先考虑到的是 Rollon 是为数不多能提供 Speedy Rail 这种高速滑轨的供应商。
对于用在 Robyrail 单轨应用中的摄像机移动系统来说,必须保证内置陀螺仪的摄像机安装头保持稳定。轨道上摄像机安装头保持良好稳定的话,就能够保证摄像头移动顺畅,拍摄高品质的片段,而这对于确保转播画面稳定来说至关重要。
由于明斯克体育场内安装的 RobyHead R3 摄像机安装头配有一套能够达到非常高速度的新驱动电机,因此如果摄像机稳定系统无法正常工作,高质量的拍摄就将无法保证:Rollon 的 Speedy Rail 高速滑轨实现了这样的稳定,让无需担忧天气或磨损的这套系统成为了可能。进一步了解 Rollon 的解决方案,以及他们如何在即便是具有挑战性的环境条件下带来有效的针对性响应的。
下载 Speedy Rail 高速滑轨产品目录,选择最适合您应用需求的型号。