增材制造正在多个行业掀起革命性变化,从制造业到建筑业,再到医疗领域中最具创新性的行业。开发快速成型工艺的能力可带来显著优势,有助于缩短上市时间和及时优化整个过程。在 3D 打印中,线性运动解决方案还可以在确保定位精度、可重复性和效率方面发挥关键作用。Rollon 技术已被集成到创新的人体组织打印应用中。
亚琛工业大学 (RWTH Aachen) 诊所的科学家采用 Rollon(一个致力于线性运动解决方案的集团)的 Actuator Line 线性致动器,开发出一种机器人打印系统,用于聚合物 3D 细胞结构的生成性生产。
“RoboGel”合作项目由德国联邦经济技术部 (German Federal Ministry of Economics and Technology) 资助,旨在开发一种全自动 3D 生物打印机,能够在液态佐剂中逐层打印活细胞。
生物打印的新前沿
生物打印是一种基于快速成型原理的人体组织工程过程。在传统的组织工程过程中,合成组织是由不同阶段的几种成分组成的。与之不同的是,“RoboGel”过程采用了一种新的方法:根据模型逐层创建并打印三维活组织,同时在水凝胶中注入细胞。
水凝胶结构与信号分子在培养基中结合并孵育,以进行细胞繁殖,在此过程结束时,对象获得所需的细胞结构。新工艺使多层水凝胶结构的尺寸达到厘米级成为可能。由于创建这些类型的组织需要不同类型的细胞,创新的 3D 生物打印机配备多个打印头,可以在单个复杂系统中同时打印各种类型的细胞。
这些成果的成功实现由 HiTec Zang 与 Rollon 的合作造就,HiTec Zang 是一家德国公司,专注于实验室自动化定制硬件,而 Rollon 是一家意大利公司,多年来一直是线性运动技术的主要生产商之一。
![Performance da grandi attuatori per applicazioni in spazi limitati 1 3d 生物打印机适用 rollon 线性致动器](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/performance-da-grandi-attuatori-per-applicazioni-in-spazi-limitati-1-600x314.jpg)
创新轴
这款生物打印机是在 SciBot® 的基础上开发的,SciBot® 是 HiTec Zang 针对特定应用生产的实验室机器人,可以连接在线分析系统、泵、阀门,或带有致动器、传感器或各种其他工具的换刀系统。在此应用中,实验室机器人的核心是一条高精度线性轴,固定在 SciBot® 上的两个支架上,从而形成一个门户。在线性轴的导轨上,可以安装夹持装置、工具甚至打印头。线性轴将机器人移动到正确的位置以操纵对象。
在实施这个中央模块时,项目成员的首选是 Rollon Precision System 系列的 TH90 线性致动器。
制作原型之前,他们对几家不同生产商生产的各种线性轴产品进行了比较。选择 TH90 是因为其定位和重复精度高,不超过 5µm。
TH 直线致动器:技术特点
TH 系列致动器包括多款精密刚性紧凑型线性工作台,带有滚珠丝杠运动,可提供各种精度等级和不同螺距,以确保在加工的所有阶段维持高定位精度,从而保证高水平的性能。Precision System TH 线性工作台的设计极其紧凑,非常适合实验室等空间有限的应用。
此外,这种线性致动器具有低启动扭矩、高扭转强度以及紧凑的外形。运行时最高运动速度可达 1.4m/s。运动由具有两个或四个循环滚珠轴承的系统执行,这些轴承预加载并安装在两条平行导轨上。Precision System TH 线性工作台有单滑架和双滑架版本可供选择,以提供不同的负载能力。Precision System TH 系列还配备适用于导轨和丝杠的安全润滑系统,借助各个单独组件的复杂专用通道实现润滑。
所有这些特性对于开发准确、快速且适销的 3D 打印机均必不可少。
TH 线性致动器有三种不同宽度可供选择:90、110 和 145 mm。
要了解更多有关 Rollon 线性致动器系列的信息?请下载我们的目录。