您的挑战

用 X-RAIL 线性滑轨打造奢华淋浴间

报告

Shower Doors Unlimited

公司在建筑设计业界颇有声誉,其独特的淋浴间门产品采用创新的工程设计和高端的部件打造,非常受欢迎。无论是无框玻璃门,还是全框玻璃门,他们的设计都经常出现在佛州和加勒比海地区一些最美家居的浴室之中。最近,该公司受邀为 Marriott 位于迈阿密新建 Met 2 Financial Center 金融中心的新开张精品酒店 The Marquis 开发一款奢华的无边框伸缩淋浴间门。
“设计师想要一款能够在滑轨中顺畅滑动、永不跳动的淋浴间伸缩玻璃门 – 他希望能够将奢华、美感和安全融入其中,” Shower Doors Unlimited 公司的 Jeffrey Geraci 在报告中如此说到。我之前在底特律工作过,因此在汽车装配生产线有一些经验。我认为采用滚柱轴承系统的线性滑轨由于寿命长且十分可靠,也非常适用于移动伸缩门。最初,我们的设计师将轨道集成到门的底部。但客户和建筑师希望首先亲眼看到一件原型产品,从而 100% 确保门在设计上能够满足他们对于外形、功能和安全的要求。”

Shower Doors Unlimited 在与多家供应商接洽后,最终联系到一位 Rollon 工程师,这位工程师建议采用 X-Rail 轴承线性滑轨系统。
X-Rail 线性滑轨内含轴承,耐腐蚀性能非常出色,对于结构重量一般约为 57 kg 左右、处于隐蔽位置且空间狭小、且为氧化环境的淋浴间滑动门来说,是一款完美方案。
Shower Doors Unlimited 的团队发现,采用 X-Rail 线性滑轨的应用方案在设计上非常美观,且结构也非常稳健,完全可以避免门脱轨的情况,移动顺滑,且循环次数寿命也满足要求。因此,Jeffrey 的团队以 X-Rail 滑轨为基础,制造了一件缩小版的原型产品用于向客户展示。

用 x rail 线性滑轨打造奢华淋浴间

Rollon 的采用滚子轴承的 X Rail 线性滑轨可提供不锈钢和碳钢版本,有三种尺寸规格可选(最大行程可达 3 米),能够满足大多数应用的需求。独特的 X-Rail 结构设计能够为滑轨和轴承带来最佳保护,同时还具有出色的刚度,弯曲形变极小。不锈钢版本的 X Rail 滑轨耐扭转能力出色,滑块可更换,使用灵活,维护简单。
Jeffrey 说到,“我们之前做的那个小尺寸原型的项目,是 Shower Doors Unlimited 所做过的最大项目之一。不过,我们之后还得将淋浴间门的全尺寸移动机构实际做出来,而这也正是真正工作的开始。”
Shower Doors Unlimited 之后与 Rollon 的工程师合作,制造了一件全尺寸原型,这位工程师以可适配 U 形通道的安装结构,定制了一款 X-Rail 滑轨用于该原型。正常来说,开孔应该位于四个角落处,但由于该设计需要一条中心线,因此需要定制,而 Rollon 也很顺利地将这一点纳入设计并做了出来。就如同现实中的很多实际情况一样,这款设计也遇到了问题,样板门虽然安装好了,但门梁强度不足,发生了晃动问题,导致门的表现受到了很大影响。
现场施工方和 Rollon 经协商后,提议在门梁中插入金属加强结构,而这立竿见影地解决了问题,效果非常好。现在,只需一根手指轻轻一推,便可开关淋浴间门了。Marquis 非常喜欢这款门,因此将订单加倍,订购了 100 套门。而对于 Shower Doors Unlimited 来说,他们的收获是有了一款可以推介给其他高端客户的新设计。

 

您是否想要进一步了解 Rollon 直线运动解决方案的优势?请下载 X-Rail 滑轨系列的产品目录。
下载目录

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战