在医学成像和辅助运动轴中,Rollon 直线导轨可确保扫描床的平稳安静运动。运动精度、患者舒适性和重物搬运是直线运动解决方案的优点
适合医疗领域的直线导轨
医疗影像系统包含众多高科技电子元件,非常容易忽视机械组件对此类系统现场是否发生故障的影响。以直线导轨为例。无论是传统 X 光机,还是核磁共振成像 (MRI)、计算机断层成像 (CT) 和正电子发射断层成像 (PET) 等高级系统,各种成像系统中都可以找到它们的身影。
通常,导轨用于移动和支撑电动床,将患者定位在系统的扫描元件下方,但有时候也用于辅助运动轴。
操作电动床看起来简单,但却非常关键。如果直线导轨发生故障,即使最先进的成像系统也只能停工。通常导轨坚固性不足以应对移动患者床的重量时,易发生此类医疗成像应用故障。在这些通常超过 1,300 kg 的负荷下,导轨中安装的滚动元件很容易出现错位,并过早磨损。然后,还有一个方面决定了医学成像应用的成功,而且经常会被低估。那就是轴承必须安静平稳地运行,这不仅是为了图像质量,也是为了确保患者的舒适度。研究表明,机械噪声对患者造成负面影响,增加其紧张程度,极端情况下可能引发恐慌。错位在这里也会起一定作用,使轴承产生噪音并降低其滚动能力。
![letto_motorizzato_guide_lineari_rollon 医学成像 rollon 导轨的安全和精确应用](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/letto-motorizzato-guide-lineari-rollon-1024x536.jpg)
Compact Rail 直线导轨:安静可靠
Rollon Corp. 多年来开发出各种不同的滚子轴承直线导轨,可帮助解决可能困扰医学成像机器的直线运动问题。
• Compact Rail
在 Compact Rail 中,滑块在异型轨道内的大滚子轴承上移动。这种安排可在医学成像应用中提供三个关键优势。
1. 滚子轴承大于其他配置,创造出一个高效耐用的系统。最大的 Compact Rail 导轨高度不到 6.35 英寸,最多可以支撑 1,540 磅的负荷,足以容纳额定重量约为 230 磅的电动床。
2. Compact Rail 导轨可轻松处理有关平行度和共面度的错位问题。轨道型材经专门设计,可允许轴承在轨道内的轴向自由。
在制造成像机器时,这种处理错位的能力极大地简化了安装表面准备和导轨安装过程。在整个机器使用寿命内,错位容许功能有助于减少轴承磨损。最后,安装在 Compact Rail 上的轴承比依赖循环滚珠轴承的系统更静音。在 Rollon 执行的测试中,带有地面轨道的 Compact Rail 滑块在以 2 m/s 的速度和 4000 N 的负荷移动时,产生的噪音低于 70 db。在相同条件下运行的循环滚珠轴承产生的噪音为 86 db。
![Compact_Rail_rollon_per_imaging_medicale 线性轨道系统](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/compact-rail-rollon-per-imaging-medicale-1024x536.jpg)
伸缩式导轨适合全部延伸应用
Rollon 伸缩式导轨可部分或全部延伸,挠度非常低,设计坚固且滚珠保持架可移动。最大的伸缩式导轨单方向行程超出 1.98 米,两端连接固定中间件的型号可延长 3.96 米。这些导轨由淬火钢冷轧钢制成,即使在悬臂式配置中也能承受重载,而且弯曲度极小。以 医学影像应用中常用的伸缩式导轨为例,Rollon 的 ASN63- 1970 导轨可以支撑 4,500 kg 的重量,即使超出整体长度 50 % 达到完整 1 米行程,挠度也可忽略不计。结合使用两个这种部分延伸的伸缩导轨,可将负载能力提高一倍,达到 9,000 kg。
全伸缩式导轨是允许更大 延伸的选择。例如,Rollon 的 DMS63-2210 轨道的固定长度为 220 厘米,总行程为 226。完全伸展后,一对全伸缩式滑轨可以支撑 900 磅重量,最大挠度为 1.3 英寸。
伸缩式导轨最长用于需要低截面、简单经济支撑的应用,适用于采用悬臂配置的扫描床和影像台。
![guida_telescopica_asn_rollon_per_imaging_medicale (1) 医学成像rollon 导轨的安全和精确应用](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/guida-telescopica-asn-rollon-per-imaging-medicale-1-1024x536.jpg)