![](/wp-content/uploads/2021/07/experience.png)
随时可用
充分利用我们以 45 年线性运动专业经验为您设计的就绪可用解决方案的各种优势:
• 精心设计且经过验证的解决方案
• 组装和服务耗时短
• 维护需求低,为您带来额外保障
![](/wp-content/uploads/2021/07/infinite-stroke.png)
多种 X/Y/Z 配置
我们的多轴解决方案可整合到多种不同配置之中,例如:
• 捡取和放置 Y-Z
• 捡取和放置 Y-2Z
• 龙门架 2X-Y-Z
![](/wp-content/uploads/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
各种不同的传动系统
• 高动态能力的传动皮带
• 齿条齿轮传动,带来长行程和独立滑架
• 滚珠丝杠确保了高精度
![](/wp-content/uploads/2021/07/accessories.png)
配备完整配件
提供有大量的配件可选,例如:
• 能量链条
• 安全系统
• 组装用螺母和专用板件
• 润滑系统
• 接近支架和凸轮
了解技术细节,
选择适合您的多轴系统。
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
配备轻型 Z 轴的 3D 龙门架,有效载荷最高可达 60(*) 公斤。速度/加速度可达 2.5 米/秒和 8 米/秒²c
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
最受欢迎的 3D 龙门架,有效载荷可达 150(*) 公斤。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
三维龙门,移动精确,Z 轴轴向负载能力强。有效载荷可达 50(*) 公斤。X-Y 轴的速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
抗腐蚀 3D 龙门架,适用于高达 100(*) 公斤的有效载荷,可在潮湿环境中使用。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
2XYZ PAR+PAS+PAS
刚性和精确的 3D 龙门架,有效载荷最高可达 350(*)公斤,X 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战
![ask-rollon](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/08/ask-rollon.png)