![long_lifetime](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/long-lifetime.png)
使用寿命长
铝型材经过深度硬阳极氧化处理,寿命高达 80.000 Km。
![LR-7.02 Sfumata-min 自立的线性轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/lr-702-sfumata-min-1024x686.png)
![LR-7.03-min 自立的线性轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/absence-lubrification.png)
无需润滑
得益于采用塑料化合物覆盖钢制辊子。
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
可用作直线导轨或执行器
Speedy Rail 可提供线性导轨版本,
也可提供带皮带或齿条齿轮传动系统的执行器版本。
![LR-7.04-min 自立的线性轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/self-supporting.png)
自承式结构提供最大的设计自由
铝型材具备完全自支撑能力。
![LR-7.05-min (1) 自立的线性轨道](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/lr-705-min-1.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/high-dynamics.png)
高动态能力:速度 = 15m/s,加速度 =10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/optimal-reliability.png)
脏污环境中具有出色可靠性
您正面对什么挑战?
- 全部
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战
![ask-rollon](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/08/ask-rollon.png)