使用寿命长
轨道采用感应淬火硬化的滚道
高动态能力
• 速度高达 7 m/s
• 加速度高达 20 m/s²。
安装简单
可以在轨道上加工两个直切,一个直切和一个斜切,或者两个斜切。
脏污环境中具有出色可靠性
滚子提供两种版本,圆柱形或 V 形,直径可选范围 Ø30 到 Ø62 mm。
自对齐系统
您正面对什么挑战?
- 全部
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
可以在轨道上加工两个直切,一个直切和一个斜切,或者两个斜切,以便续接,实现更长行程。