![design_freedom](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/design-freedom.png)
模块化
标准化导轨可用于创建各种类型的环形轨道或改造现有环形轨道。
![CLT-Circuit CLT-Circuit](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2024/04/clt-circuit-1024x386.png)
![CLT-Carriage CLT-Carriage](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2024/04/clt-carriage-1024x417.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/10/high-protection.png)
脏污环境中的可靠性
CLT 滑动装置可配备擦拭装置,确保对滚道进行最佳清洁。
![low_maintenance](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/low-maintenance.png)
耐磨性和低维护成本
导轨经氮化热处理(60HRC)后,具有高硬度和耐腐蚀性,刮板在一段时间的维护成本极低。
![CLT-Nitrurated-Rail CLT-Nitrurated-Rail](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2024/04/clt-nitrurated-rail-1024x378.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/high-dynamics.png)
速度
能够达到高加速梯度的速度。
![CLT-Straight-Rail CLT-Straight-Rail](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2024/04/clt-straight-rail-1024x357.png)
您正面对什么挑战?
- 全部
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
询问 Rollon
我们的专家可以解决您的挑战
![ask-rollon](https://www.rollon.com/chn/wp-content/uploads/sites/12/2021/08/ask-rollon.png)
CLT 导轨的设计具有极强的灵活性,通过将滑块、弧形导轨(有两种半径(165 毫米和 302.5 毫米))和直导轨(最大导轨长度为 2000 毫米)组合在一起,可以轻松实现不同的配置。