Seu Desafio

Tecnologia no espetáculo: as guias lineares Speedy Rail da Rollon

Report

Nas filmagens de uma partida de futebol, os detalhes são fundamentais: as imagens devem garantir que o espetador possa ver cada momento do jogo, os jogadores devem ser seguidos em seus movimentos rápidos, com bom e mau tempo, mesmo sob chuva, para que aqueles que assistem de casa não percam uma única emoção.

Para conseguir isso, é necessária uma câmara montada em uma solução de movimento linear silenciosa e autossuficiente que possa proporcionar um número potencialmente ilimitado de cursos e que seja capaz de funcionar mesmo em condições ambientais desfavoráveis. É exatamente isso que a Rollon conseguiu em conjunto com o fabricante e fornecedor de sistemas de câmaras de transmissão Movikom.

Desde a primeira experiência com uma equipe de filmagem, que pediu para criar um sistema de controle remoto para filmar cenas acrobáticas complicadas sem a ajuda de dublês, a Movikom se especializou nessas áreas, tanto para cinema quanto para TV, e desenvolveu Robycam, uma plataforma de câmera baseada em guincho com controle avançado de movimento 3D.

Robycam é atualmente utilizada para eventos desportivos e culturais em todo o mundo e todos os produtos Movikom foram concebidos para serem facilmente integrados em sistemas de produção já estruturados ou a serem desenvolvidos, ou até mesmo na infraestrutura de um estádio. Uma vantagem que é muito apreciada pelos produtores e empresas da indústria do entretenimento.

guias lineares da rollon

Captação de imagens de qualidade em movimento

Para essa aplicação específica, a Movikom precisava desenvolver um sistema de gerenciamento baseado em guias lineares e, como tal, contatou a Rollon. A exigência era de uma guia única longa, suficientemente forte para movimentar confiavelmente uma câmera. A robustez foi também um requisito fundamental relacionado com a segurança, uma vez que, durante as filmagens, a velocidade de movimento da câmara pode atingir os 10 m/s.

O sistema a ser realizado era destinado a uma instalação permanente em um estádio na cidade de Minsk, na Bielorrússia. Se tratava de montar rapidamente as guias ao longo do campo de futebol obtendo uma presença discreta e não invasiva. O sistema tinha de ser silencioso, de modo a não interferir com o áudio da filmagem, e ideal em todas as condições climatéricas.

Não havia tempo para garantir um gerenciamento preciso do alinhamento ou até mesmo ciclos de manutenção apertados, a confiabilidade tinha que ser máxima e imediata: Speedy Rail respondeu perfeitamente a todas essas necessidades.

guias lineares da rollon

Aplicações Rollon na produção cinematográfica

A primeira consideração quando a Movikom escolheu Rollon como parceiro foi que apenas alguns fornecedores poderiam oferecer guias lineares comparáveis a Speedy Rail. Para o sistema de movimentação da câmara na aplicação de pista única de Robyrail, era necessário garantir que a cabeça da câmara giro-estabilizada permanecesse o mais estável possível. Com efeito, uma boa estabilidade da cabeça da câmara na guia significa um movimento suave da câmara e filmagens de qualidade, o que, por sua vez, é essencial para obter uma imagem estável.

Uma vez que a cabeça da câmara RobyHead R3 utilizada no projeto do estádio de Minsk estava equipada com novos motores de acionamento capazes de a mover a uma velocidade muito elevada, teria sido impossível realizar filmagens de alta qualidade sem a estabilização funcional da câmara: Speedy Rail de Rollon tornou essa estabilização possível e contribuiu para a realização de um sistema que não teme as intempéries nem o desgaste. Saiba mais sobre as soluções da Rollon e como elas podem fornecer uma resposta eficaz para as aplicações, mesmo em condições ambientais difíceis.

Baixe o catálogo Speedy Rail e escolha o modelo que melhor se adapta às suas necessidades de aplicação.

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios