A Shower Doors Unlimited ganhou uma reputação na comunidade de arquitetônica e design por produzir cabines de ducha exclusivas que utilizam design de engenharia criativa e componentes topo de gama. Desde portas de vidro sem moldura a portas totalmente emolduradas, seus projetos podem ser admirados em algumas das mais belas casas do sul da Flórida e do Caribe. A empresa foi recentemente encarregada de desenvolver luxuosas portas de chuveiro retráteis sem moldura para o novo boutique hotel da Marriott, The Marquis, que estará localizado no novo Met 2 Financial Center de Miami.
“A visão do arquiteto era criar uma porta retrátil de chuveiro em vidro que nunca saltasse nas calhas – queria combinar o luxo extremo e a estética com a máxima segurança”, relata Jeffrey Geraci de Shower Doors Unlimited. Vindo de Detroit, tinha experiência com a automação das linhas de montagem dos carros. Pensei que uma guia linear com sistema de rolamentos de rolos também poderia funcionar para mover portas retráteis, uma vez que esse tipo de guia tem uma vida útil longa e é confiável. Inicialmente, criámos um design que integrava a pista no fundo da porta. No entanto, o cliente e os arquitetos queriam ver um protótipo para que pudessem ter 100% de certeza de que o projeto atenderia a todas as suas necessidades: forma, função e segurança.”
Após contatos com vários fornecedores, a Shower Doors Unlimited finalmente contatou um engenheiro da Rollon que recomendou a integração do sistema de guias lineares de rolamentos X-Rail. A guia linear X-Rail com rolamentos é constituída por um perfil em C e é particularmente resistente à corrosão: uma solução perfeita para movimentar a porta de chuveiro com cerca de 57 kg na área oculta, onde o espaço é extremamente limitado e as condições oxidativas são particularmente desafiantes.
A equipa da Shower Doors Unlimited constatou que a aplicação desenvolvida com X-Rail tinha um design esteticamente limpo e era particularmente forte, a ponto de a porta nunca correr fora da pista, e iria satisfazer os requisitos de ciclo elevados, ao mesmo tempo que proporcionaria um movimento muito suave. Assim, com base na guia X-Rail, a equipe de Jeffrey construiu um protótipo reduzido para mostrar para o seu cliente.
![X rail](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2022/02/x-rail.jpg)
Guias lineares da Rollon
As guias lineares X-Rail da Rollon com sistemas de rolamentos de rolos estão disponíveis em aço inoxidável e aço carbono e são fornecidas em três tamanhos (até 3 metros de comprimento do curso) para satisfazer a maioria dos requisitos de aplicação. Os designs X-Rail exclusivos oferecem proteção para as guias e rolamentos, ao mesmo tempo que proporcionam uma elevada rigidez e menor flexão. O aço inoxidável de X-Rail oferece elevada resistência à torção e os cursores são intercambiáveis para proporcionar flexibilidade e facilidade de manutenção.
“O protótipo em miniatura que fizemos”, comenta Jeffrey, “foi um dos maiores projetos de sempre da Shower Doors Unlimited. No entanto, ainda tínhamos de produzir efetivamente o mecanismo da porta do chuveiro e foi aí que o trabalho real começou.”
A Shower Doors Unlimited começou a construir um modelo de tamanho real na loja e trabalhou com os engenheiros da Rollon, que personalizaram X-Rail, criando um padrão de montagem adequado ao design do canal em U. Normalmente, os orifícios estão nos quatro cantos, mas o design exigia uma linha central, uma personalização específica que a Rollon era capaz de acomodar e implementar. Como em muitos casos do mundo real, o projeto teve outro revés; foram instaladas amostras das portas, mas as vigas de topo não eram suficientemente fortes e apresentavam deformações e flexões que afetavam significativamente o desempenho das portas.
As discussões entre a equipe de construção do hotel e a Rollon levaram à proposta de inserir reforços metálicos nas vigas, o que resolveu imediatamente o problema com resultados excecionais. Agora é possível mover as portas do chuveiro com um dedo. As portas foram tão populares entre os clientes que o Marquis duplicou o pedido para 100 portas, sem mencionar que a Shower Doors Unlimited tem agora um novo design que pode ser vendido para outros clientes de alto nível.
Se Gostaria de saber mais sobre as vantagens das soluções de movimento linear Rollon? Baixe o catálogo da linha X-Rail