Versões disponíveis
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon
Robot Transfer Units

Robot Transfer Unit

Características

  • As RTUs são acionadas por um sistema de correia ou de cremalheira e pinhão e oferecem fácil integração até mesmo para os maiores robôs.
 
  • A estrutura de alumínio altamente projetada proporciona alta rigidez e capacidade de carga, permitindo que a Unidade de Transferência de Robôs opere sem problemas, mesmo quando montada na parede ou no teto.
 
  • Desempenho confiável mesmo em ambientes agressivos ou sujos, devido à opção de correia coberta, que garante uma longa vida útil.
 
  • As versões acionadas por cremalheira e pinhão podem atingir cursos potencialmente infinitos com inserções acopláveis e autocentrantes.
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento

Versões disponíveis

RTU – Rack & Pinion

Unidade de transferência robótica com corpo em alumínio, acionamento por cremalheira e pinhão para robôs até 1500 kg

RTU – Sealed Belt

Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg, adaptada a ambientes sujos

RTU – Open Belt

Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg

Pergunte a Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios