Versatilidade
Os motores podem ser montados nas cabeças frontais do pórtico cartesiano H-Bot ou nas cabeças traseiras, por cima ou por baixo, para otimizar o espaço ocupado.
Compacidade
O design compacto do pórtico cartesiano H-Bot e os Strokes disponíveis garantem um movimento coordenado e preciso, cobrindo uma ampla área de operação
Elevada dinâmica
O H-Bot oferece uma elevada aceleração – 50 m/s2 – em ambas as direcções do feixe.
Descubra todos os detalhes técnicos
e configure o seu H-Bot
H-Bot
O pórtico H-Bot é uma solução compacta, leve e versátil para aplicações que requerem compacidade e elevada dinâmica.
64
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais