![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
Sistema de alinhamento automático
- Selecione a estrutura mais adequada para seu projeto
- Evite a usinagem da superfície de montagem
- Reduza o tempo de montagem
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
Confiabilidade
em ambientes sujos
- Vedação lateral para maior proteção contra contaminantes
- Novo limpador autocentrante para uma limpeza ideal das pistas
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Vida útil longa
Pistas endurecidas por indução com profundidade efetiva de 1,2 mm e dureza entre 58 e 62 HRC.
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
Alta dinâmica
- Velocidade até 9 m/s
- Aceleração até 20 m/s2
![low_maintenance](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/low-maintenance.png)
Baixa manutenção
![quiet_with_ground_raceways](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/quiet-with-ground-raceways.png)
Muito silencioso com pistas retificadas
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/solid-and-sturdy.png)
Sólido e robusto graças ao corpo do cursor em aço
![ico_Plus](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/ico-plus.png)
Disponível com mancais de esferas de fila dupla para altas capacidades de carga
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Compact Rail.
Compact Rail
Guia linear de rolos preciso e robusto. O Guia de auto-alinhamento mais tolerante do mercado
1828354363
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/ask-rollon-white.png)
Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios
![ask-rollon](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/08/ask-rollon.png)