Versões disponíveis
Pergunte a Rollon

Atuadores

Accionados por correa

Los atuadores lineales accionados por correa Rollon combinan rendimiento, resistencia y versatilidad. Ideales para entornos difíciles y espacios limitados, ofrecen alta velocidad y precisión, con correas de transmisión reforzadas con acero.

Los atuadores lineales para industrias que requieren alta dinámica y fiabilidad, desde salas blancas a entornos exigentes, con o sin mantenimiento, proporcionan soluciones eficientes y compactas, al servicio de múltiples industrias.

Selecione seu Atuadores lineales accionados por correa

 

Alta dinâmica

• Velocidade até 5 m/s
• Aceleração até 50 m/s2
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions

Solução vertical disponível

Solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega

Diferentes sistemas de movimento

Os atuadores estão disponíveis com
diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems

Solución telescópica

Ejes telescópicos diseñados para diversas aplicaciones
que necesitan moverse en espacios limitados
Telescopic-System-Linear-Actuator

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.

E-Smart System

Unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
305080100

R-Smart System

Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
120160220

S-Smart System

Unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo
506580

Plus System ELM

unidade linear compacta para o ambiente poluído
506580110

Plus System ELM CR

Unidade linear compacta mais protegida da Gama ROLLON para ambiente húmido
506580110

Plus System ROBOT

unidade linear Rígido e e "auto-sustentado"
100130160220

Plus System ROBOT CR

unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão".
100130160220

Clean Room ONE

Unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas
506580110
Speedy Rail SAB

Speedy Rail SAB

Eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
60120180250

ECO Series

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
6080100
Telescopic Linear Actuator

TLS System

Projetado para várias aplicações que precisam se mover em espaços limitados
100

Uniline A

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²
405575

Uniline C

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575

Uniline E

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575

Uniline ED

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
75
Modline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Modline MCH

Compact linear unit with stroke up to 10 m.
6580105

Modline MCR

Linear unit for a dirt environment. Stroke up to 10 m.
6580105

Modline TCR

Linear unit for medium load application. Stroke up to 11 m.
140170200220230280360

Modline ZCH

Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor.
6090100170220

Solutions by Industries

  • Todo
  • Interior de aviões
  • Arquitetura e Interiores
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Embalagem e logística
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios