![long_lifetime](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/long-lifetime.png)
Vida útil longa
Até 80.000 km graças a um tratamento de
anodização dura profunda da superfície
do perfil de alumínio.
![LR-7.02 Sfumata-min](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/lr-702-sfumata-min-1024x686.png)
![LR-7.03-min](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/absence-lubrification.png)
Sem lubrificação
Graças ao composto plástico
que reveste os rolos de aço.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Uso como guia ou atuador linear
Speedy Rail está disponível tanto como guia linear quanto como atuador com uma correia ou um sistema de acionamento por cremalheira e pinhão.
![LR-7.04-min](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/self-supporting.png)
Autoportante para
maior liberdade de projetação
O perfil de alumínio é totalmente autoportante.
![LR-7.05-min (1)](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/lr-705-min-1-600x301.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/high-dynamics.png)
Alta dinâmica: V= 15m/s, A=10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/optimal-reliability.png)
Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Speedy Rail.
Speedy Rail
Guia linear de rolos revestidos de poliamida para aplicações de curso longo e de alta velocidade
35486090180250
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/ask-rollon-white.png)
Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios
![ask-rollon](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2021/08/ask-rollon.png)